mongfe@sina.com

基于ADI ADXL362三轴MEMS加速度计——小米智能手环设计分享

mongfe@sina.com 在 2015-5-29 建立的討論區
最後回覆由zwm於2017-1-13提供

本文介绍的是ADI  ADXL362(ADXL362数据手册)三轴MEMS加速度计在小米智能手环方案的应用和参考设计。


基于ADI ADXL362三轴MEMS加速度计——小米智能手环设计分享

 

 

小米手环介绍:


小米手环主芯片采用台湾的华邦电子W25Q80BV(W25Q80BV数据手册),传感器采用ADI的三轴MEMS加速度传感器ADXL362,蓝牙芯片采用Dialog的DA14580(DA14580数据手册)蓝牙SoC。小米手环更像是小米手机的延生产品,支持Android4.4及以上版本MIUI,包括小米手机4,小米手机3,红米note4G版,功能有基本的计步、睡眠监测、卡路里计算,还能通过设定目标,帮助用户完成每日的运动量。


小米手环电路板截图:



ADXL362介绍:


ADXL362微功耗三轴MEMS加速度计。数字输出,加速度范围为±2/±4/±8 g。工作电压1.8V-3.3V,电源电压2V和100Hz输出数据速率时的功耗为2μA,运动触发叫醒模式的功耗为300nA,器件提供12位输出分辨率,8位格式的数据,在±2 g范围的分辨率为1 mg/LSB。主要用在助听器,家庭保健设备,运动使能电源开关,无线传感器和运动使能计量设备.


ADXL362功能框图:

結果