已回答假定已回答

关于AD7476和AD7476A的不同点

Jetfire 在 2015-5-31 詢問的問題
最後回覆由Jetfire於2015-6-3提供

最近对AD7476和AD7476A进行了关注,想问一下这两款芯片最大的不同点在哪里。

 

我对这两款芯片的看法是

AD7476A提供了KS-6这样更小的封装,以及71 dB SNR at 100 kHz的表现。但是我还是希望得到专家的解答,即这两款芯片有何差别?非常感谢!

結果