已回答假定已回答

请推荐一个AD芯片

forthlab 在 2015-6-2 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-6-7提供

到AD网站上搜索了一把,结果找到太多的AD芯片,不知道那些更合适,到这来来请教一下。
具体需求是:

1. 测量传感器输出电压信号,单端,输出信号范围0-电源电压(5V)。

     可以把这个传感器理解为一个电位器,一端接地,一端接电源(5v),触点电压Vo与电位器位置成正比。

     要测量电位器的触点位置K,准确地说是要测量  K = Vo / 电源电压。

2. 传感器的电源(5V)没有精度,类似LM7805;

    AD测量精度>=16bit,尽量选用16bit以上的。

     AD转换速率没有要求;

     没有功耗要求

     串口输出接单片机;

3. 共有2个传感器;

 

我原来设想了2个方案

1. 用内置基准的AD

     AD有3个输入A0,A1,A2

     A0和A1接传感器,A2接电源(5V)

     K0 = A0 / A2

     K1 = A1 / A2;

     这个方案要求AD测量范围在0V--电源电压(5V),找了几个,好像都不是满量程;

 

2. 用外置基准的AD,基准接传感器电源(5V)

     AD有2个输入A0,A1接传感器

     K0 = A0

     K1 = A1

   这个方案和上面一样要求AD测量范围在0V--电源电压(5V),满量程;

     另外基准要接电源电压,满量程!

     这个方案稍微简单一点。


在AD网站搜索的结果,无法确认是否符合AD输入和基准输入接电源电压的要求,看了几个英文文档,自己也没有信心。

所以来这里请教一下。

先谢谢了!


    

結果