已回答假定已回答

关于ad7626上电顺序的问题

wzstar@sina.com 在 2015-6-4 詢問的問題
最後回覆由丽金标於2015-6-8提供

你好,根据芯片手册要求:AD7626执行上电操作时,首先需要对器件施加2.5V VDD2电源及VIO电压,形成VIO2.5 V VDD2后,施加5 V VDD1电源。如采用外部电源为AD7626供电,需确保EN0引脚和EN1引脚已连接至正确的逻辑值(与基准选项选择有关),且应用外部基准电压,最后,将模拟信号输入ADC

   目前设计未考虑上电顺序,即通过系统输入的+7v变换后形成5v,然后由5v变换成2.5v(VDD2及VIO),不知这样操作可以吗?因为看了ad7961的参考设计原理图,并没有强调上电顺序。请您回答一下。谢谢。@

結果