已回答假定已回答

AD7190测量双极信号

lgmo 在 2015-6-11 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-6-15提供

ADI的工程师,您好!

正在做一个信号采集模块,因为信号源内阻很大,有时超过10兆欧,并且对信号精度要求较高,所以选用AD7190并开启缓冲模式,但实际测试时发现经常测不准(和示波器对比),后来分析发现AD7190即使在全差分模式下,各个输入端的绝对电压也必须是正的,而我们的信号源是双极信号,不满足AD7190对输入信号的要求.

 

现在想改成下面的方案:

     输入信号经过ADA4666-2缓冲,再输入ADA4938转为差分信号,并且给ADA4938输出配置2.5V共模电压,再输入AD7190的差分输入端
请ADI的工程师帮忙分析下这种方案可不可行.

谢谢~

結果