已回答假定已回答

AD7194输入问题

cczhw 在 2015-6-11 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-6-15提供

ADI专家,你好!

我现在用AD7194+PT100铂电阻(四线制,1mA恒流)做温度采集,精度0.1℃,输入的电压范围是60mV~120mV,如果用7194的UNBUF模式,是不是输入阻抗太小,影响精度?是在AD7194前端还需要做一级放大,还是直接用7194中的增益,哪种更好?如果前级需加放大,麻烦推荐一款运放。谢谢!

結果