已回答假定已回答

ADP7142输出电压异常

lengmi 在 2015-6-13 詢問的問題
最後回覆由lengmi於2015-6-16提供

具体型号:ADP7142AUJZ-5.0-R7,电路如附图,为一运放供电,输出电压为:-0.7V。

调试过程:

1、断开运放,测量输出电压为:5V

2、用一个5V-2A的开关电源,为运放供电,断开,adp7142与运放的连接,仅作为PIN的偏置电压,输出为5V,电路按预期工作。


原因猜测: 带负载能力不足(但是运放的供电电流为20mA)?

0.01uF电容的影响?

希望得到指导,谢谢!

                

IMG.jpg

結果