已回答假定已回答

请问AD7192转换速率怎么算?

chaihtao 在 2015-6-15 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-6-17提供

大家好!

请问AD7192的转换速率怎么算啊?

手册上提到15.5位无噪声分辨率(2.4 kHz, G = 128)  输出数据速率:4.7 Hz至4.8 kHz

 

上边的2.4k指的是转换速率么?

AD7192每秒钟最快转换多少次啊?谢谢!

結果