已回答假定已回答

电压隔离选型

wanrense 在 2015-6-17 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-6-24提供

正在做一个项目,其中有两路信号需要隔离:

1. 0-10V可调电压信号输入,要求隔离后转换为0-10V电压信号.输入端没有任何辅助电源.输出端可以有5V,15V辅助电源.

2.1K Hz PWM信号输出,要求隔离后转换为同等频率的PWM信号.

看到一个客户提供的参考电路板,用的是ADUM6201实现的,想请教一下,是否可行.

谢谢!

王锐 18918670903 wanrense@sina.com

結果