mongfe@sina.com

【案例分析】整机环境处理对接收性能的影响

mongfe@sina.com 在 2015-6-23 建立的討論區
最後回覆由1105tost於2015-6-30提供

为大家分享一个案例分析,该篇文章来自RFsister创客射频空间,以下是原文↓↓↓

 

这是一个调试 OK 以后,试产时性能又下降的项目,下面我们将处理方法、原因和每个步骤处理后的数据变化呈现给大家,希望能给大家带来一些启发和帮助。


项目情况介绍

样机内部结构如下图:

QQ截图20150623154952.jpg

这是一个POS机,整机分为上壳与下壳,上壳分布喇叭、CPU、屏幕,打印机等;下壳有模块、开关,IC卡槽等。天线工作频段为CDMA 800MHz。1013信道灵敏度低是该机器研发过程中始终存在的问题。

QQ截图20150623155005.jpg天线示意图

 


项目现阶段难点

  1. 此项目之前调试阶段通过各种屏蔽处理,数据已达标(TRP:21、TIS:-100以上),现试产机器测试不达标;
  2. 机器内部干扰源(CPU、排线等等)较多,且试产机器屏蔽效果不佳,导致灵敏度测试较低;
  3. 初期了解到客户是没有更改元器件,后发现接地磁珠更改了,导致前期浪费了很多工作。

 

 

解决方式

  1. 机器刚寄过来时,排线向前倾,比较靠近天线(未按之前设计方案来做),现处理是排线往后折。
  2. 更改接地线的位置。
  3. 更改磁珠。
  4. 屏蔽开关线及电池线。



试产机器初始测试数据

5#机子

Modulation

CDMA2000

Cellular

CDMA2000

Cellular

CDMA2000

Cellular

Channel

1013

384

777

TRP

20.13

21.37

19.93

TIS

-89.58

-98.52

-99.34



6#机子

Modulation

CDMA2000

Cellular

CDMA2000

Cellular

CDMA2000

Cellular

Channel

1013

384

777

TRP

20.02

21.86

20.59

TIS

-91.38

-99.93

-101.28




解决方式一

排线往后折,远离天线。如下图所示

QQ截图20150623155347.jpg

 

处理后数据

5#机子

Modulation

CDMA2000

Cellular

CDMA2000

Cellular

CDMA2000

Cellular

Channel

1013

384

777

TRP

21.13

22.29+

20.88

TIS

-95.68

-96.13

-96.22


 

6#机子

Modulation

CDMA2000

Cellular

CDMA2000

Cellular

CDMA2000

Cellular

Channel

1013

384

777

TRP

21.5

22.17

21.42

TIS

-94.54

-101.64

-102.28


 

相比原始数据1013信道,接收灵敏度提升明显。

 

 

解决方式二

更改接地线的位置,如下图所示:

QQ截图20150623155513.jpg

处理后数据

5#机子

Modulation

CDMA2000

Cellular

CDMA2000

Cellular

CDMA2000

Cellular

Channel

1013

384

777

TRP

20.51

21.49

20.34

TIS

-95.62

-100.94

-101.35


6#机子

Modulation

CDMA2000

Cellular

CDMA2000

Cellular

CDMA2000

Cellular

Channel

1013

384

777

TRP

21.54

22.34

21.49

TIS

-98.4

-102.31

-102.86


 

 


解决方式三

加大磁珠阻值,如下图所示:

QQ截图20150623155610.jpg

处理后数据

5#机子

Modulation

CDMA2000

Cellular

CDMA2000

Cellular

CDMA2000

Cellular

Channel

1013

384

777

TRP

20.86

21.53

20.61

TIS

-97.01

-100.67

-101.42


 

6#机子

Modulation

CDMA2000

Cellular

CDMA2000

Cellular

CDMA2000

Cellular

Channel

1013

384

777

TRP

26.57

22

21.04

TIS

-96.57

-101.28

-101.42


 

 


解决方式四

屏蔽开关线及电池线,如下图所示:

QQ截图20150623155711.jpg

处理后数据

5#机子

Modulation

CDMA2000

Cellular

CDMA2000

Cellular

CDMA2000

Cellular

Channel

1013

384

777

TRP

21.27

22.33

20.55

TIS

-99.17

-100.63

-101.52


 

6#机子

Modulation

CDMA2000

Cellular

CDMA2000

Cellular

CDMA2000

Cellular

Channel

1013

384

777

TRP

21.1

22.06

21.01

TIS

-100.07

-101.12

-100.91



小结

1、整体在不改动天线和原有处理措施的情况下,通过更改、增加上述四种解决方式,使整机性能达到了此前调试时的较好效果;
2、通过实验验证测试,我们可以确定此机器内部各种线(排线、开关线)对天线的接收干扰最大,通过对这些线的屏蔽,来提升灵敏度效果比较明显。

 


以上就是案例分析的内容。在这个案例的后期优化处理过程中,我们还发现在沟通环节上出现一些问题。例如解决方式1中的排线处理方式,天线工程师没有和客户讲解清楚环境处理的具体步骤;还有解决方式3中的磁珠问题,客户没有向工程师说明这些关键地方做了更改。这样导致了双方工程师在这个项目上,或多或少都做了一些无用功,甚至会导致一个项目的研发周期拖长,最后失败。所以也借这个项目案例提醒大家,有效而且清晰的沟通,对于项目的推进是非常重要的。

結果