已回答假定已回答

ADUCM320 MDIO口使用问题

ruohua 在 2015-6-26 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-7-21提供

1.ADUCM320 MDIO口的电平是多少? 是1.2V的么?还是1.8V? 3.3V?  PRTADR/MDIO/MDC可直接和CFP接口的MDIO口连接 通信么?

2.通过MDIO进行烧录程序时,BM引脚是否要拉低? 然后在320正常工作时候要拉高?

3.ADUCM320是否可以作为主机 通过MDIO口控制其他的从机, MDIO/MDC作为总线?

結果