已回答假定已回答

关于ADUM1201用于UART TTL通讯隔离问题

zbunix 在 2015-6-27 詢問的問題
最後回覆由JYE3於2015-6-30提供

两侧都是3线UART TTL通讯,中间用ADUM1201隔离

UART1 TTL:VCC1_3.3V, RX1, TX1, GND1;

UART2 TTL:VCC2_5.0V, RX2, TX2, GND2

 

引脚连线:

VCC1_3.3V --------Pin1.VDD1              Pin8.VDD2 -------------VCC2_5.0V

GND1----------------Pin4.GND1              Pin5.GND2 -------------GND2

RX1   <========  Pin2.VOA  <====  Pin7.VIA   <======= TX2

TX1    ========>  Pin3.VIB   =====> Pin6.VOB  =======> RX2


问题:

1. 电路上 还需要额外增加上拉电阻或电容么?

2. 串口收发速度115200波特率能否正常工作?

3. 两侧能支持热插拔?会把两侧mcu串口rx tx管脚打坏么?如何额外保护器件来避免呢?

4.  其中一侧频繁断电上电,会把两侧mcu串口rx tx管脚打坏么?如何额外保护器件来避免呢?


結果