已回答假定已回答

AD421电源供电问题

ZHANGJUN520 在 2015-6-27 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-6-30提供

您好,在使用AD421过程中,有一些问题:

1.我们整个系统采用一个24V供电,24V电源一方面给AD421供电,另一方面经过电压转换芯片转到5V给单片机供电,这样能实现两线制吗?4-20mA环路能形成吗?

2.是不是必须采用两个电源供电?

結果