已回答假定已回答

ADF4001锁相24.576MHz失败问题

Ricky@xtaltq.com 在 2015-6-30 詢問的問題
最後回覆由yiming.zhao@analog.com於2015-7-3提供

你好analog,我在使用ADF4001锁相环锁相24.576MHz VCXO晶体的时候,出现锁相不良,锁相参考为10MHz,只有配置PFD Frequency为8KHz的时候R Counter:1388;N Counter:C0001,能够锁住少部分的VCXO,锁住的延时很高,大约5s左右才能锁住,而且MUXOUT输出不稳定,表现为指示灯闪,同样cp电压采集也不是均匀的,有异常点。我相同电路设计,能够锁住10MHz、16.384MHz、19.2MHz、20MHz、32.768MHz、40MHz。所有的VCXO输出均为方波。下面是我的电路图:

pll.PNG

結果