已回答假定已回答

ADF4107工作不正常

Jonny 在 2015-6-29 詢問的問題
最後回覆由Benz於2015-7-9提供

ADI专家您好!我用ADF4107做一个6GHz频率源,使用外部VCO,采用4阶无源环路滤波器,上电后发现CP端输出电压接近供电电压5V,参考信号输入REFin端电压1.6V,RFinA,B端电压1.6V,MUXOUT端电压0V(MUXOUT设置为Digital Lock Detect),其他引脚供电正常,请问芯片是否已经损坏?

結果