已回答假定已回答

AD9235不同输入时会有一个周期性的波动

hai235 在 2015-6-29 詢問的問題
最後回覆由weijunta於2016-12-16提供

@模拟输入端电压从0-2V(单端输入)变化时,采集数据结果会出现一个周期性的变化,比如模拟输入端是0.3V时,采集的结果一条直线,但模拟输入端电压调节为0.5V时会出现4-5KHZ的一个周期性正弦信号,当输入电压变为0.7V时又变为一条直线,到0.9v时又出现一个正弦波信号,我用过差分和单端输入两种方式都会出现这种情况,不知道哪里出现问题?你们有没有遇到其他使用者出现这种情况

結果