已回答假定已回答

ADSP-BF592问题

Middle.Liu 在 2015-6-29 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-6-30提供

大家好,我的客户使用ADSP-BF592做语音识别算法,有两个问题想咨询一下:1,是否有小波变换的C代码? 2,目前调试的样板中ADSP-BF592的VCCIN管脚被错接为3.3V电压(数据手册中要求该管脚接1.4V电压),目前DSP能够正常工作,操作系统,算法工作都正常,想咨询一下是在该情况下开发的程序能否在正常的条件下(VDDIN=1.4V)的BF592上运行?

結果