已回答假定已回答

买到一批有问题的ADuM1400,我这样测试可不可以?

18653297929@163.com 在 2015-6-30 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-7-8提供

ADUM1400应该是个很简单的芯片,但是遇到一批有问题的,焊在产品上产品不正常

我测了几个好像整批有问题

我这样做初步测试可以判断是有问题的吧?

连接2和8,连接15和9,即输入输出的两个gnd,

输入5V后,发现输出空载时为0.6V,加5k电阻后为0.2V 我想这就不用隔离信号了,并且也没有信号输出。

同样我用的ADUM1200 输入5V后输出也不对。

1400.JPG

結果