已回答假定已回答

关于 AD9516-3内部VCO工作频率的问题

ustcer 在 2015-6-30 詢問的問題
最後回覆由yiming.zhao@analog.com於2015-7-3提供

您好,

我使用外部10 MHz的晶振给AD9516-3提供参考时钟信号(REF引脚为single模式),使用AD9516-3内部VCO和PLL来产生时钟信号,调节P、A、B、R来设定VCO频率。

调试过程中我发现,VCO工作频率在2050 MHz以下时,PLL是可以锁定的,超过2050 MHz就无法锁定(调试过程中,各单元的频率范围都满足数据手册要求)

但是数据手册显示:内部VCO的工作频率是1.75 GHz-2.25 GHz。

那么为什么实测中内部VCO工作频率不能达到2.25 GHz呢?跟哪些因素有关?跟环路滤波器有关吗?

結果