已回答假定已回答

关于AD22293Z经过ADXL203推荐电路后的比例因子

LongLong 在 2015-7-3 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2015-7-21提供

我使用AD22293Z,也就是ADXL203的5g版本,按照ADXL203参考设计(CN-0189)文档中的图1搭建了一个试验用电路,用5V供电传感器。按照ADXL203的DataSheet的表1所说,AD22293Z的灵敏度是312mV/g,我在参考电路的左端,也就是传感器端用万用表测量,比例因子的确在312mV/g左右。但在参考电路的右端,也就是AD7887的输入端测量,发现传感器在0g时,电压的确是1.7V左右;但传感器在1g是,电压并不是1.7+3.3/5.0×0.312=1.90592V。不知是为何?特请教,谢谢!

結果