已回答假定已回答

7858电能读取

9527 在 2015-7-7 詢問的問題
最後回覆由Yiyi於2015-7-16提供

想用7858读电流电压,功率,电能,目前已经正确读出xIRMS、xVRMS、xWATT、xVAR、xVA 数据,现在读取电能寄存器WATTHR时有些疑问:

读电能有两种模式,在线周期累加模式和通常模式。现在我想在通常模式下读电度,

1) 是否直接读xWATTHR 寄存器就可以,三相四线接法下,总电能=AWTTHR+BWATTHR+CWATTHR?

2)我使用公式WTHR= (PMAX *fs*3600*10n)/(UFS * IFS) ,取n = -3 设置了WTHR寄存器, 现在1s读取xWATTHR时有度数, 但是不累加,度数大小不断变化的.每次上电重新读取xWATTHR 寄存器,读数都为0.我这样配置是否有问题?

 

请帮忙处理下, 谢谢

結果