已回答假定已回答

ADF4118无法锁定

tclulu 在 2015-7-7 詢問的問題
最後回覆由Benz於2015-7-19提供

您好,我有一个问题如下:

          鉴相频率为1MHz,环路带宽100KHz,相位裕度45度,没有锁定,用示波器(交流档)测ADF4118的CP引脚,波形如下,峰峰值为153mV的锯齿波,频率为鉴相频率。频谱上显示为一扫频信号。RF(存档问题贴专区)

          环路带宽换成50KHz,10KHz,出现对应 鉴相频率的波形,峰峰值有所减小。

          VCO增益为500MHz/V。测得VCO,Vtune引脚上对地电阻(用万用表)为30K。

期待大家的回答。

 

绀烘尝鍣ㄧ粨鏋�.jpg

結果