已回答假定已回答

新手请教几个ADUC7020的问题?

shangwolf 在 2015-7-8 詢問的問題
最後回覆由ADI_XUN於2015-7-14提供

1.测试过程中,发现ADUC7020     P.6口配置为PLA输出时,输出电压较低,外面接个LED灯都无法正常点亮,串接510欧姆电阻,(很暗),但是配置为普通IO却是好的,不知有没有人也遇到过。

2.P.6口配置为PLA输出时,输出波形有毛刺,不知有没有人也遇到过。

3.为什么PWM调节占空比的时候,万用表测试输出电压也在变化(0.3V-3.1V),示波器显示的波形占空比变化的同时幅度确实也在变化!

結果