已回答假定已回答

AD7708的一些问题

nenglee 在 2015-7-9 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-7-14提供

1、AD7708是否双电源供电吗?哪个参数决定AD芯片是否可以双电源供电。

双电源供电和单电源供电分别有什么好处和坏处?

2、

12.png

我这样理解这三个参数对吗?

(1)差分输入满量程电压            正负1.024*refin*gain                 REFIN和REFIN1和REFIN2有关,REFIN=REFIN(+)-FEFIN(-)

疑问:如果REFIN1和REFIN2都有参考电压这个该如何计算REFIN的电压呢

 

(2)AIN的绝对电压范围            Vmin  AGND+100mV  Vmax AVDD-100mV          AIN1-AIN10 and AINCOM with

  疑问: AIN1-AIN10 and AINCOM with这句话怎么理解呢

 

(3)AINCOM的绝对电压范围          Vmin  AGND-30mV  Vmax AVDD+30mV

結果