已回答假定已回答

AD7175的问题

nenglee 在 2015-7-9 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-8-18提供

1、

14.png

我这样理解这两个参数对吗

(1)差分输入范围                    条件是Vref=(REF+)-(FEF-)                     正负Vref

疑问一:这个差分输入范围是指单个AIN的输入范围,还是AIN1和AIN2之间的范围呢?

疑问二:单端输入范围在哪里有说明呢 为什么这里没有标

(2)绝对电压范围

       输入buffers 不使能                 AVSS-0.05    到AVDD1+0.05

        输入buffer使能                        AVSS           到AVDD1

疑问一:输入buffers是什么呢?

疑问二:这个绝对电压是指单个AIN的输入电压范围吗 还是指其他呢?

 

2、

141.png

疑问:如果这个REFOUT引脚不用的话,该如何处理呢

3、

15.png

 

我这里理解这两个参数对吗?

(1)差分输入范围           条件是Vref=(REF+)-(FEF-)              1V  2.5V AVDD1

(2)绝对电压范围

    输入buffers  不使能                                                                     AVSS-0.05          AVDD1-0.05

    输入buffers  使能                                                                        AVSS                  AVDD1

 

疑问:这个输入buffers是什么意思呢

結果