已回答假定已回答

AD9914的输出问题

1349482654@qq.com 在 2015-7-10 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-7-14提供

您好!使用AD9914,采用外部100MHz有源晶振,但在调试过程中发现AD9914的第59REF)引脚没有输出基准电压,PLL使能后,SYNC_CLK输出为4.16MHz,应该是没有实现倍频功能,不知道这个问题出在哪里,希望您能给出一些指导。

結果