已回答假定已回答

AD9914的DAC校准功能是否必须开启?

wangrui6268 在 2015-7-15 詢問的問題
最後回覆由yiming.zhao@analog.com於2016-5-5提供

ADi工程师你好!我想了解AD9914的DAC校准是否在每次系统时钟改变的时候必须使用?比如系统时钟由3.1GHz变为3.3GHz时是否必须重新进行一次DAC校准(输出频点都在1GHz附近)?因为一次DAC校准时间较长,应该是100us级,远远大于正常的纳秒级跳频时间,影响使用。所以想不使用DAC校准来获得正常的跳频时间,但不知道输出性能会不会明显恶化?以及哪些性能会恶化?

結果