已回答假定已回答

AD9230的LVDS输出高bit错误

enrich_you 在 2015-7-18 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-7-21提供

您好, 

    我在用AD9230,12bit 170M。 采样率120M,无输入(底噪),测得模拟输入端共模电压1.46V,Rbias 0.5V。采用SDR,补码输出,发现高7bit数据有问题,偶尔翻转,如下图所示。采用DDR输出,结果是一样的。   

  采用测试模式输出,数字信号都是对的,按照预期变化。

   能帮忙解释一下吗?非常感谢。

 

捕获.JPG

結果