已回答假定已回答

关于AD9652 DEMO板SNR测试结果较低问题请教!

jxp 在 2015-7-17 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-7-21提供

我的测试环境如下:

电源:DEMO自带220V_6V AC/DC ADAPTERa电源:FY0602000

硬件环境:环境.png

信号源:Agilent N5181A

时钟源:Agilent N5181A

测试软件:VisualAnalog.exe、SPIController.exe

输入信号:11dbm、70.1MHz

输入时钟:1.24GHz(内部4分频后310MHz)

测试结果:SNR:57.019dB

实测图.jpg

几番调试后,均达不到设计要求(70dB)、更达不到DATASHEET标称指标,请专家指点一下!

結果