已回答假定已回答

计量芯片ADE7878最小系统如何确认是否运行

wangmingdong 在 2015-7-21 詢問的問題
最後回覆由Yiyi於2015-8-10提供

计量芯片ADE7878最小系统如何确认是否运行正常?

    

 

                     芯片上电直接进入PM0模式,DVDD:数字低压差稳压器有2.5V输出;REF:片内基准电压有1.2V输出;AVDD:模拟低压差稳压器有2.5V输出;

 

                      CLKIN:主时钟,(用无源晶体不能有看到有波形)有源晶振输入16.384Mhz  CLKOUT:晶体谐振输出:幅度Vmax1.7V Vavg1.57V  16.384Mhz 

 

                       以上参数是否代表已经正常工作?但是当没有正确的16.384Mhz频率输入时,直接进入PM0模式各个参考电压也是有的。

 

以下是输入主时钟波形:

webmail.php.jpg

以下是CLKOUT:晶体谐振输出波形,电路上使用了有源晶振后这个脚悬空处理:


webmail.php.jpg



結果