已回答假定已回答

ADUM3223ARZ的输出驱动波形

John_liu 在 2015-7-21 詢問的問題
最後回覆由John_liu於2015-9-1提供

客户正在测试我们提供的ADUM3223ARZ的输出驱动波形,现遇到以下问题:

  1. 1, VDDA的供电电压为5V,不加输入的情况下,可以测出上路驱动波形电压为5V左右,但是开始加入输入电压后,VOA的输出电平逐渐增高,如附件图中所示,而客户的驱动电压要求小于6VVOB是正常的;
  2. 2, 能否强行加一个稳压管将VOA电压箝位在5V之内;
  3. 3, 二极管是否必须加;
  4. 4, 如何确保电压不会反灌到VDDA的供电电压。

  Vmax.jpg截图00.pngscope_506.pngscope_507.pngscope_508.png

 

 

 

結果