已回答假定已回答

AD8422电路调试中遇到如下问题,上电后输出端保持不变。

Z.Z.K 在 2015-7-21 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-7-30提供

电路描述:AD8422采用双电源供电正负2.5V,同相输入端与反向输入端分别接1M欧电阻接地,同相输入端与反向输入端                  通过导联与人体相连。

问题:电路上电后正负电压正常,AD8422输出端无电压信号变化(无50Hz),AD8422非正常工作;此时若将同相输入             端或反向输入端对地短接后断开, 输出端有ECG信号输出(混有50Hz),AD8422正常工作。

请问是什么原因?谢谢支持!

結果