已回答假定已回答

多路ADC设计、选型求助

simonyu2008 在 2015-7-21 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-7-22提供

    我正在设计一个数据采集电路,具体要求如下:

1、采集路数: 100 路

2、采样频率: > 10 K SPS/路

3、采样精度: 8/16

 

问题:

1、我的传感器输出是差分输出,所以我想用仪表放大器放大并转换为单极输出。但是由于我的路数比较多,

我想请您帮我推荐尺寸比较小的仪表放大器。

2、我想请您帮我推荐一款符合上述采集要求的ADC。当然可以使用多块ADC来满足对路数的要求。

3、由于数据采集后,还需要上传至计算机,同时数据量比较大,如果按照8bit精度话,带宽需求在8000 Kb/s。

    希望能推荐一款可以满足这样带宽需求的MCU或者其他控制器。

 

谢谢。

結果