已回答假定已回答

HMC830调试问题

huxl 在 2015-7-26 詢問的問題
最後回覆由Victory於2016-10-13提供

1.咨询HMC830评估板是否设置了滤波器限定了频率输出,我们设计希望测试900M-1.2GHz输出,但是测试评估板却发现只能输出3GHz信号?设置了分频器,但是不影响输出,请帮助确认?

2. ADI和Hittite官网可以下载HMC830EVB原理图,是否可以申请PCB版图文件辅助设计?

3. 设计跳频输出,间隔1MHz,是否要用到VCO Auto-Calibration (AutoCal)功能,是否需要先设置Reg 05h: for AutoCal transfers switch control data to the VCO subsystem via Reg 05h. 该功能是否参考pll_operating_guide_rf_vcos文档4.2  VCO Calibration?

谢谢!

結果