已回答假定已回答

关于ADL5604的电路设计以实现功率放大问题

ZZKGOOD123 在 2015-7-27 詢問的問題
最後回覆由Benz於2015-10-28提供

按照datasheet给的电路匹配参数设计的是915Mhz时ADL5604匹配电路但是芯片没有工作,为什么?设计的电路与DATASHEET上的2.14Ghz参考电路相比没有接入AD8009芯片,电容电感相对于芯片的位置是参考DATASHEET上给出的,只是把3号和4号引脚接到一起接到5V直流电源上,但是芯片没有工作,没有出现增益和功率放大,为什么?做了三片电路板都是这样的问题。 在ADS软件上的仿真电路结果S21参数等于21.3。  求解在不接AD8009芯片的情况下,3号引脚和4号引脚的正确接法;求解测量驱动放大器芯片是否正常工作有哪几种方法H7WN1LH(]L@GQ6N7_$HXE_J.png

結果