已回答假定已回答

AD8302输出不变

chenzj 在 2015-7-27 詢問的問題
最後回覆由xsw7518於2016-3-26提供

前两天做了个AD8302的板子,检测相位差的,一切都很正常没什么问题,但是昨天不小心电压加太大把芯片烧了,然后换了一片芯片还是那个板子,第一次测的时候也可以,然后改变了下频率和幅度想测一下数据,结果输出电压一直都是0.9V左右一直不变接不接信号都是那么多,然后又换了片芯片,也是第一次可以,接着又出现了上面的问题。芯片其他引脚电位正常,输出参考电压1.8V左右。想问下具体是什么问题

結果