已回答假定已回答

急! adl5391乘法器输出的频率含有4个频率分量

科技人生 在 2015-7-30 詢問的問題
最後回覆由Benz於2015-8-4提供

因为项目需要   申请了贵公司的adl5391 来做0~200M的线性乘法

按照芯片手册19图搭建了单端输入的电路

QQ鎴浘20150730130228.jpg

5V供电上电后测试vmid为2.5V

用信号发生器输入一路20M   1Vvpp的正弦波   另一路用ad9910入数字斜坡扫频信号   用示波器观察Wp输出波形发现有4个频率分量 分别是输入的2个频率 和输入2个频率相乘之后的频率f1+f2   f1-f2  请教一下adi员工  这个现象是正常的么   如果我仅需要像ad835那样用作单独的乘法   改怎么改进呢?   万分感谢 

結果