已回答假定已回答

DAC选型求助

DukeSirius 在 2015-8-4 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-8-27提供

请教一个关于DAC选型的问题,我现在在做一个信号处理方面的设计,要求输入DAC之前有较高的采样速率,位数要求14/16位,且要有多片输出同步的功能,采样率应保证在400MHz以上,在ADI的官网找到的DAC芯片基本都是内插型的,请问内插型的DAC芯片输入数据速率要求是不是都限定在250MHz的范围内,也请教各位选型建议,谢谢

现在用的AD9783芯片,基本满足需求,但其无芯片同步功能,故要求改版

 

消息编辑者为:Sirius Duke

結果