已回答假定已回答

ad5934如何测量高阻值电阻?

jantw996 在 2015-8-7 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-8-10提供

ad5934,我在1M欧精密电阻,测量值是960K欧,误差很大了,如果我要测10M,甚至100M我该如何去修正呢?现在采用的是AD5934+ADG715+AD8606方式做的,负反馈电阻用的是100欧到100K,如果测量1M用1M的反馈电阻,我发现他比用100K反馈电阻取得的值误差还大,那么我就想了,10M,100M如何去测量呢?所以拿出来问问芯片厂家技术人员,技术人员可以打电话我,我的电话:15071178797,或留下你的电话,我打给您也行,谢谢了

結果