ADI_Amy

8月重点产品推荐,或许有你需要的

ADI_Amy 員工 在 2015-8-12 建立的討論區
最後回覆由kun@於2015-8-18提供

(一)隔离式栅极驱动器ADuM4135

http://www.analog.com/cn/products/interface-isolation/isolation/isolated-gate-drivers/adum4135.html#product-overview

ADuM4135是一款单通道栅极驱动器,专门针对驱动IGBT进行了优化。 ADI的iCoupler® 技术支持在输入信号与输出栅极驱动器之间实现隔离。

 

ADuM4135提供米勒箝位,以便栅极电压低于2 V时实现稳健的IGBT单轨电源关断。可采用带有或不带有米勒箝位的单极性或双极性副电源工作。

 

ADI芯片级变压器还提供芯片高压域与低压域之间的控制信息隔离通信。 芯片状态信息可从专用输出回读。 当器件原边出现副电源故障后,对器件复位进行控制。

 

去饱和检测电路集成在ADuM4135上,提供高压短路IGBT工作保护。 去饱和保护包含降噪特性,比如因初始启动切换事件以屏蔽电压尖峰后,屏蔽时间为300 ns。 内部500 µA电流源可确保很少的器件数量,但如需提高抗噪水平,内部消隐开关也支持增加外部电流源。

 

应用

  • MOSFET/IGBT栅极驱动器
  • 光伏逆变器
  • 电机驱动
  • 电源

 

数据手册:http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADuM4135.pdf

用户手册:http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/EVAL-ADuM4135EBZ_UG-854.pdf

 

 

 

(二)VCOs with Output Dividers HMC1160

http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/vcos-plos/vcos-w-output-dividers/hmc1160.html#product-overview

The HMC1160 is a MMIC voltage controlled oscillator that integrates a resonator, a negative resistance device, and a varactor diode, and features a half frequency output.

 

Because of the monolithic construction of the oscillator, output power and phase noise performance are excellent over temperature.

Power output is 12 dBm typical from a 5 V supply voltage. The voltage controlled oscillator is housed in a RoHS compliant SMT package and requires no external matching components.

 

Applications

  • Point to point and multipoint radio
  • Test equipment and industrial controls
  • VSAT

 

同系列的产品还有HMC1161/2/3/4/5/6/7/8/9

 

数据手册:http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/HMC1160.pdf

 

 

 

(三)集成PGA和基准电压源的4/8通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC AD7124-4/8

AD7124-4:http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/precision-adc-10msps/ad7124-4.html

AD7124-8:http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/precision-adc-10msps/ad7124-8.html


AD7124-4/8是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。 该器件内置一个低噪声24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),可配置为提供4/7个差分输入或7/15个单端或伪差分输入。 片内低增益级确保ADC中可直接输入小信号。

 

AD7124-4/8的主要优势之一是用户可灵活使用三种集成功率模式。 功耗、输出数据速率范围和均方根噪声可通过所选功率模式进行定制。 该器件还提供多个滤波器选项,确保为用户带来最大的灵活性。

 

当输出数据速率为25 SPS(单周期建立)时,AD7124-4可实现50 Hz和60 Hz同时抑制,且在较低输出数据速率下,可实现超过80 dB的抑制性能。


应用

  • 温度测量
  • 压力测量
  • 工业过程控制
  • 仪器仪表
  • 智能发射器

 

AD7124-4数据手册:http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7124-4.pdf

AD7124-8数据手册:http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7124-8.pdf

相关参考电路:http://www.analog.com/cn/design-center/reference-designs/hardware-reference-design/circuits-from-the-lab/CN0376.html

 

 

(四)双核SHARC+ DSP、DDR、349-cspBGA  ADSP-21583/4/7

http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/sharc/adsp-21583.html#product-overview

ADSP-2158x处理器是新型、高性能、高效、实时系列的一部分,使用两个增强型SHARC+®内核和先进的DSP加速器(FFT、FIR、IIR)提供高于24千兆/秒的浮点运算性能。 ADSP-SC58x和ADSP-2158x系列的功耗低于2瓦,使新处理器系列的功效比前代SHARC产品高5倍以上。 该优势针对各种应用提供业界领先的数字信号处理性能,在这些应用中热管理设置功耗限制或不容许较高的风扇成本和较低的风扇可靠性。 此类应用包括汽车、消费电子和专业音频、多轴电机控制和能源分配系统。

 

ADSP-2158x系列专为需要DSP协处理器并包括两个SHARC+内核和一个匹配DSP内核的外设集的应用而设计。

 

ADSP-2158X数据手册: http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADSP-SC582_583_584_587_589_ADSP-21583_584_587.pdf

 

处理器使用手册:

ADSP-2158x Programmers Reference Manual:http://www.analog.com/media/en/dsp-documentation/processor-manuals/SC58x-2158x-hrm.pdf

 

ADSP-2158x Hardware Reference Manual:http://www.analog.com/media/en/dsp-documentation/processor-manuals/SC58x-2158x-hrm.pdf

 

 

 

(五)带有ADC驱动器的FET输入模拟前端 ADA4350

http://www.analog.com/cn/products/amplifiers/operational-amplifiers/ada4350.html

ADA4350是用于光电监测器或其它传感器的模拟前端,其输出电流与检测的参数或电压输入成比例,系统要求用户在极精密增益水平之间做出选择,从而使其动态范围达到最大。

 

ADA4350集成了FET输入放大器、切换网络和ADC驱动器,所有功能均可通过串行外设接口(SPI)或单个IC中的并行控制逻辑控制。 FET输入放大器具有极低的电压噪声和电流噪声,极其适合各种光电检测器、传感器或精密数据采集系统。

 

其切换网络允许用户独立选择多达六个不同的、外部可配置的反馈网络。针对反馈网络使用外部器件,用户可以更轻松地匹配系统所需的光电检测器或传感器电容。 如果需要,这一特性还支持使用低热漂移电阻。

 

开关设计可最大限度地减少误差源,这样信号路径中几乎不会增加任何误差。 输出驱动器可用于单端或差分模式,非常适合驱动ADC输入。

 

应用

  • 电流-电压(I至V)转换
  • 光电二极管前置放大器
  • 化学分析仪
  • 质谱测定
  • 分子光谱
  • 激光/LED接收器
  • 数据采集系统

 

数据手册:http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/data-sheets/ADA4350_cn.pdf

用户手册:http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/EVAL-ADA4350RUZ-P_UG-655.pdf

結果