已回答假定已回答

AD9643最低采样频率是多少?

hgli 在 2015-8-15 詢問的問題
最後回覆由hgli於2015-8-18提供

各位专家:

 

对于Zedboard+AD-FMCOMMS1系统,采用Linux环境,制作一个FM收音机。

在IIO Oscilloscope中,本振LO频率设置为94.9MHz,AD9643的最低采样频率只能设置到20MHz,低于20MHz,就采集不到信号了。

FM收音机应用程序是ADI网站的iio-fm-radio,程序原来是针对AD9361,修改成针对AD9643。

AD9643的采样频率设置为20MHz,执行 iio-fm-radio-play 94.9,只能听到噪声。

现在想把AD9643的采样频率设置为1536000Hz,这是原来程序iio-fm-radio中设置的。

AD9643最低采样频率是多少?

Zedboard+AD-FMCOMMS1可以制作FM收音机吗?

 

Honggui Li

結果