已回答假定已回答

低抖动时钟合成器

xiaoshoubingbing 在 2015-8-16 詢問的問題
最後回覆由yiming.zhao@analog.com於2015-8-18提供

大家好,我现在设计一个时钟源,由压控振荡器输出10MHz时钟,需要经过一个时钟合成器输出62MHz(jitter值小于2ps)作为高精度ADC和FPGA的时钟源,可是我在ADI官网上寻找了很久,发现符合要求的封装都比较大(大于5mmx5mm),请问大家有没有类似的设计?可否推荐下用什么型号的芯片啊?小弟谢谢了!

結果