已回答假定已回答

AD7903 SDO 输出不正常问题

janstina 在 2015-8-15 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2016-12-2提供

我用FPGA进行数据采样,采到数据为0x8000,和0x0000交替变化的值,.模拟输入端in-接地,in+接正直流电压。采用3点无判忙cs接法。无论此时in+所接电压值是什么。以前没用过AD,请老师指导。电路图接法就是手册上的典型接法,ref+5V。VDD+2.5V。

已测量:

CNV转化时间1000ns和600ns都试过,结果一样;

SDI由fpga输出1,电压上拉至2.5V

VIO电压2.5V

SCK 25MHz

 

結果