已回答假定已回答

ADR4550输入电压范围

woshi2 在 2015-8-19 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-8-20提供

使用低温漂高精度低噪声基准电压芯片ADR4550,输出5V基准。

 

在datasheet中看ADR4550的输入电压是5.3V-15V(根据负载最低压差波动,最大10mA时不超过5.5V)

可实际电路中,供电5.5V输出只有4.19V,要供电7V左右时才会输出5V

 

以为买到假芯片了,换了几家都是一样的,有人遇到这个问题吗?

結果