已回答假定已回答

请教关于模拟电源的相关问题

mailyyg 在 2015-8-20 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-8-21提供

本次想向尊敬的各位请教关于模拟电源的选择问题,应用条件如下:

 

1、电池供电 8V

2、采用AD7190

3、采用外部放大器

4、有额外模拟电路需要用到6V电压

5、尽可能省电

 

    基于以上考虑,决定模拟电源出6V 5V两个电源轨,首先采用DC-DC开关芯片将8V降压到6.3V左右

然后用LDO稳压到6V,后经过LDO稳压输出5V。

 

现在的问题是:


1、在选择LDO时除了输出电压与电流,我应该更关注哪些参数?

2、电源电压的波动对ADC的转换性能有多大的影响?

結果