已回答假定已回答

AD8138的单端转差分应用问题

alexordemon 在 2015-8-24 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-9-24提供

N1 可以视为一个理想的电压源,输出电阻10欧姆,输出信号为:峰峰值为2V,频率为80KHz,直流偏置为0V的正弦信号。根据设计要求,电压源需要串联一隔直电容C1,之后进入放大器AD8138中,实现单端转差分输出。

 

在图1的设计中,R1,R2的设计是否合理?

 

在实验中,我们发现按照上图的连接方法,可以在电阻R7,R8两端测量到大小相等,方向相反的正弦放大信号。

1.png

                                                                          图1

 

 

 

但当我把R2去掉之后,在R7,R8两端的输出信号大小就变得不对称了。(如图2所示)

 

无标题2.png

                                                                   图2

请教这种搁置电源之后的单端转差分连接方式应该怎么设计?阻抗匹配怎么计算?

谢谢

結果