已回答假定已回答

AD421设计电流源关于外部运放选择问题

scatz 在 2015-8-26 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-8-31提供

用AD421设计电流源,数据手册给出的设计方案如下图所示。

ad421电流源.JPG

我在设计时,外部运放选op37,R1=1K,RL=100欧姆,电位器R2=1k,三极管为3904型号,VS电压为15V,AD421供电电压VCC为5V。现在的问题来了:通电后,op37的同相和反相的压差在0.8V,不是负反馈了,手册上给出的负载电流公式使用前提是该电路构成负反馈,同相端和反相端电压是相同的,现在差0.8V,是怎么回事?

結果