已回答假定已回答

我用AD7682BCPZ时,不采集时功耗非常高,达到280uA,手册说50nA,什么原因呢?

boystar 在 2015-8-27 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-9-7提供

我用AD7682BCPZ时,不采集时功耗非常高,达到280uA,手册说50nA,什么原因呢?

我把芯片焊接下来后,重新焊接到空板上,只给电源引脚都接上0.1uF电容,然后加3.3V,结果电流仍然为280uA左右。

結果