已回答假定已回答

AD5420菊花链模式外围电路

k0becheng 在 2015-8-27 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-8-31提供

你好,我们有个工业控制的项目用到两路4-20mA输出,想采用你们公司的AD5420芯片的菊花链模式来实现上述目的。目前根据你们的数据手册的描述得出了如下的电路图(附件中有PDF版本):

实际PCB打样后出现了这样一个问题:上电工作一段时间后AD5420芯片的2号引脚(TSSOP封装)电压降为2.5V左右,同时FAULT引脚变为低电平,在芯片不正常工作的一瞬间系统中记录的AD5420芯片的状态寄存器的回读值为:0x0004Iout故障),之后过段时间芯片就会发热至寄存器无法回读出数据。更换过几次芯片后仍然有上述现象,所以想请教下是不是我们上述的电路图设计有问题。谢谢~

結果