已回答假定已回答

AD7980采样低电平采样值存在偏差问题

melon 在 2015-8-28 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-9-16提供

设计中通过多路选择器+AD7980的方案来实现多通道数据采集,并在CNV上升沿时刻进行多路选择器切换,且相邻两个CNV之间为1.5μs左右,实测中发现当多路选择器在大电压范围切换时,比如0V和5V,会出现0V采样值为十六进制“07 XX”左右,与理论值相差甚远,与不切换时0V的采集结果也相差较大,请问这种现象是什么原因?在使用上通过什么方式可以规避?

結果